Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Motormanagement System, max. 12E/7A, PROFINET IO, AC/DC 110-240 V

Motormanagement-System für umfassende Schutz-, Überwachungs-, Sicherheits- und Steuerfunktionen für Asynchronmotoren sowie detaillierte Betriebs-, Service- und Diagnosedaten für Prozessleitsysteme und Steuerungen über die gängigsten Feldbussysteme

Anzahl der Eingänge für Thermistoranschluss: 1

Anzahl der Digitaleingänge mit gemeinsamem Bezugspotenzial: 4

Ausführung der Digitaleingänge Typ 1 nach IEC 61131

Anzahl der Relaisausgänge: 3

Ausführung der Relaisausgänge: monostabil

Schaltvermögen Strom der Schließkontakte der Relaisausgänge bei AC-15 bei 230 V: 3 A

Schaltvermögen Strom der Schließkontakte der Relaisausgänge bei DC-13 bei 125 V: 0,25 A

Eingangsspannung am Digitaleingang bei DC: 24 V

Steuerspeisespannung: AC/DC 110 bis 240 V

Produktfunktion: Direktstarten, Wendestarten, Stern-Dreieck-Schaltung, Stern-/Dreieck-Wendeschaltung, Leistungsschalter-Ansteuerung, Sanftstarteransteuerung, Überlastrelais parametrierbar, Dahlander-Schaltung, Dahlander-Wendeschaltung, Polumschalter-Schaltung, Polumschalter-Wendeschaltung, Schieberansteuerung, Ventilansteuerung, Thermistormotorschutz-Auswertung, Spannungserfassung, Stromerfassung, Bus-Kommunikation, Wirkleistungsmessung, Überlastschutz, Asymmetrieerkennung, Phasenausfallerkennung, Phasenfolgeerkennung, Erdschlusserkennung, Unterstromerkennung 1 Phase, Überstromerkennung 1 Phase, Unterspannungserkennung, Überspannungserkennung, Blockierstromauswertung, Wirkleistungsüberwachung, cos phi Überwachung, Startzahlüberwachung, Ausgänge parametrierbar, Eingänge parametrierbar, Diagnosefunktion, Datenerfassungsfunktion, Wartungsfunktion, Passwortschutz, Testfunktion, Webserver, Shared Device, Media Redundancy Protocol for Planned Duplication (MRPD), PROFINET Systemredundanz (S2) wird unterstützt, unterstützt PROFIenergy Messwerte, unterstützt PROFIenergy Ausschalten, Autonegotiation an der Ethernet-Schnittstelle, Autosensing an der Ethernet-Schnittstelle, Autocrossover an der Ethernet-Schnittstelle

Protokoll wird unterstützt: PROFINET IO-Protokoll, PROFIsafe-Protokoll, LLDP, Address Resolution Protocol (ARP), SNMP, HTTPS, OPC UA Server, NTP, Media Redundancy Protocol (MRP)

Anzahl der Schnittstellen gemäß PROFINET: 2

Ausführung des elektrischen Anschlusses der Kommunikationsschnittstelle: 2 x RJ45

Übertragungsrate maximal: 100 Mbit/s

Produkterweiterung: Stromerfassungsmodul, Strom-/Spannungserfassungsmodul, Bedieneinheit, Bedieneinheit mit Display, analoges E/A-Modul, digitales E/A-Modul mit monostabilen Ausgängen, digitales E/A-Modul mit bistabilen Ausgängen, fehlersicheres digitales E/A-Modul, Erdschlussüberwachungsmodul, Entkoppelmodul, Temperaturüberwachungsmodul

Ausführung der Potenzialtrennung: Sichere Trennung gemäß IEC 60947-1 für alle Stromkreise

PROFINET Konformitätsklasse: C

Eignungsnachweis gemäß ATEX Produkt-Richtlinie 2014/34/EU: BVS 06 ATEX F001, PTB 18 ATEX 5003 X

Ex-Gerätegruppe und Ex-Kategorie gemäß ATEX Produkt-Richtlinie 2014/34/EU: II (2) G, II (2 ) D, I (M2) / I (M2), II (1/2) G, II (1G/2D)

Umweltkategorie während Lagerung gemäß IEC 60721: 1K6 (keine Betauung, relative Luftfeuchtigkeit 10 ... 95%), 1C2 (kein Salznebel), 1S2 (Sand darf nicht in die Geräte gelangen), 1M4

Umweltkategorie während Transport gemäß IEC 60721: 2K2, 2C1, 2S1, 2M2

Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721: 3K6 (keine Eisbildung, keine Betauung, relative Luftfeuchtigkeit 10 ... 95%), 3C3 (kein Salznebel), 3S2 (Sand darf nicht in die Geräte gelangen), 3M6

abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis: Schraubanschluss

 

Siemens
3UF70111AU000

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern