Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Thermistor-Motorschutzrelais, 22,5 mm, 2W, AC/DC 24 - 240 V, Schraubanschluss, ATEX, galvanische Trennung

Thermistor-Motorschutzrelais, Standardauswertegerät mit ATEX-Zulassung, Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung im Fühlerkreis

Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte: 2

Material der Schaltkontakte: AgSnO2

Steuerspeisespannung: AC/DC 24 bis 240 V

Ausführung der Anzeige: LED

Produktfunktion: abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis, dynamische Drahtbrucherkennung, Hand-Reset, Reset extern

Potenzialtrennung zwischen Eingang und Ausgang, zwischen den Ausgängen, zwischen Spannungsversorgung und anderen Stromkreisen

Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss

Breite: 22,5 mm

 

Siemens
3RN20111BW30

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern