Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Zeitrelais, rückfallverzögert mit Steuersignal, 1W, 0,05 s - 100 h

Zeitrelais für diverse zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen, z.B. für Lüfternachlaufsteuerung

rückfallverzögert mit Steuersignal

einstellbare Zeit: 0,05 s bis 100,00 h

Anzahl der Wechsler verzögert schaltend: 1

Steuerspeisespannung: AC/DC 12 bis 240 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis: Schraubanschluss

abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis

anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig maximal: 4 mm2

Breite: 17,5 mm

 

 

 

Siemens
3RP25351AW30

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern