Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Sensortaster, 22,3 mm, IP66, IP67, IP69(IP69K)

Sensortaster sind wartungsfreie kapazitive und vollelektronische Betätiger, die durch Berührung der Tastfläche ohne Kraft- und Druckaufwand aktiviert werden. Inklusive optischer Zustandsrückmeldung

Schutzart IP: IP66, IP67, IP69(IP69K)

Form der Einbauöffnung: rund

Einbaudurchmesser: 22,3 mm

Einbaubreite: 53,6 mm

Einbauhöhe: 19,6 mm

Einbautiefe: 34 mm

Umgebungstemperatur während Betrieb: -25 bis 70 °C

Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in vier modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.

Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.

Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören.

Neben der Standardverdrahtung können die Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität.

Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar.

 

Siemens
3SU12001SK102SA0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern