Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Elektronisch konfigurierbare Signalsäule, 9 Segmente, mit Akustik, M12-Stecker, 8-polig

Elektronisch konfigurierbare Signalsäule zur visuellen und/oder akustischen Signalgebung auch bei rauen Umgebungsbedingungen im Innen- und Außenbereich, z.B. zur optischen Meldung des Betriebszustandes in Fertigungsanlagen

Die elektronisch konfigurierbare Signalsäule ermöglicht die flexible Parametrierung der einzelnen LED-Segmente. Einstellbar sind Farbe und Anzahl der Stufen, die Lichtintensität sowie das Leuchtverhalten, z.B. als Dauer-, Blink-, Blitz- oder Rundumlicht. Bei den Signalsäulen mit Akustikfunktion ist diese in Signaltyp und Lautstärke bis 105 dB variabel. Die Signalsäule kann ohne Spezialwerkzeug und Verdrahtungsaufwand montiert werden. Die Konfiguration kann ohne Umbau jederzeit über IO-Link bzw. einen M12-Stecker an geänderte Anforderungen angepasst werden. Das moderne und gleichzeitig robuste Industriedesign erlaubt auch den Einsatz bei extremen Bedingungen (IP 66, IP 69K).

Diese Signalsäulen werden vorkonfiguriert ausgeliefert. Sie sind mit 9 oder 15 LED-Segmenten, mit und ohne Akustikfunktion sowie mit IO-Link oder konventionellem 24V-Anschluss verfügbar.

Anzahl der Farben einstellbar minimal: 1000000

Anzahl der Töne einstellbar: 10

Lautstärkepegel: 80 bis 105 dB

Außendurchmesser: 72 mm

Höhe: 271 mm

Befestigungsart: Bodenmontage, Rohrmontage, Winkelmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stecker M12, 8-polig

Betriebsspannung bei DC: 24 V

Schutzart IP: IP66, IP69k

Schutzart NEMA: 4/4X/12/13

Verschmutzungsgrad: 3

Betriebsmittelschutzklasse gemäß IEC 61140: III

Umgebungstemperatur während Betrieb: -30 bis 60 °C

 

Siemens
8WD46135JH37

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern