Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Koppelrelais mit Halbleiterausgang, Ausgangskoppelglied, DC, 11 - 30 V, 1S, maximal 2 A

Koppelrelais mit Halbleiterausgang (nicht steckbar) für die galvanische Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen Steuerung und Peripherie

Ausgangskoppelglied

Steuerspeisespannung: DC 11 bis 30 V

Anzahl der Schließer für Hilfskontakte: 1

Strombelastbarkeit des Halbleiterausgangs bei DC: 0,005 bis 2 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis: Schraubanschluss

Breite: 6,2 mm

 

Siemens
3RQ30521SM30

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern