Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 230 V 50/60 Hz, S00, Federzuganschluss

Hilfsschütz zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis

Steuerspeisespannung: AC 230 V, 50/60 Hz

Anzahl der Schließer für Hilfskontakte: 2

Anzahl der Öffner für Hilfskontakte: 2

Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder: 22 E

Betriebsstrom bei AC-15 bei 230 V: 10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis: Federzuganschluss

Siemens
3RH21222AP00

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern