Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Schütz, Polzahl 4, 2S+2Ö, AC-3 5,5 kW/400 V, DC 24 V, S00, Schraubanschluss

Schütz zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten

Baugröße des Schützes: S00

Betriebsleistung bei AC-2 bei AC-3 bei 400 V je Schließer: 5,5 kW

Betriebsleistung bei AC-2 bei AC-3 bei 400 V je Öffner: 4 kW

Betriebsstrom bei AC-2 bei AC-3 bei 400 V je Schließer: 12 A

Betriebsstrom bei AC-2 bei AC-3 bei 400 V je Öffner: 9 A

Betriebsstrom bei AC-1 bis 690 V bei Umgebungstemperatur 40 °C: 22 A

Steuerspeisespannung: DC  24 V

Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert der Magnetspule bei DC: 0,8 bis 1,1

Anzahl der Schließer für Hauptkontakte: 2

Anzahl der Öffner für Hauptkontakte: 2

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis: Schraubanschluss

Ausführung des elektrischen Anschlusses am Schütz für Hilfskontakte: Schraubanschluss

Breite x Höhe x Tiefe: 45 mm x 57,5 mm x 73 mm

 

Siemens
3RT25171BB40

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern