Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Kondensatorschütz, S0, bei AC-6b 16,7 kvar/400 V, 1S+2Ö, AC/DC 95 - 130 V

Kondensatorschütz zum Schalten von kapazitiven Lasten, z.B. Kondensatorbatterien oder Umrichtern

Baugröße des Schützes: S0

Betriebsblindleistung bei AC-6b bei 400 V bei 50/60 Hz bei Umgebungstemperatur 60 °C maximal: 16,7 kvar

Steuerspeisespannung: AC/DC  95 bis 130 V

Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert der Magnetspule bei AC bei 50 Hz: 0,7 bis 1,3

Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert der Magnetspule bei AC bei 60 Hz: 0,7 bis 1,3

Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert der Magnetspule bei DC: 0,7 bis 1,3

Anzahl der Schließer für Hilfskontakte: 1

Anzahl der Öffner für Hilfskontakte: 2

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis: Schraubanschluss

Ausführung des elektrischen Anschlusses am Schütz für Hilfskontakte: Schraubanschluss

Befestigungsart: Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022

Breite x Höhe x Tiefe: 45 mm x 135 mm x 165 mm

 

Siemens
3RT26251NF35

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern