Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Leistungsschalter für Starterkombinationen, S2, 59 A, Icu 65 kA

Leistungsschalter für Starterkombinationen

Baugröße des Leistungsschalters: S2

Betriebsstrom bei AC-3 bei 400 V: 59 A

Betriebsleistung bei AC-3 bei 400 V: 30 kW

Ansprechwert Strom des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 845 A

Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) bei AC bei 400 V: 65 kA

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis: Schraubanschluss

Derating-Faktor für Bemessungswert des Betriebsstroms bis 60 °C: 1

anschließbarer Leiterquerschnitt für Hauptkontakte eindrähtig oder mehrdrähtig maximal: 50 mm2

 

Siemens
3RV23314XC10

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern