Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Aufputzverteiler, 63 A, IP30, 2-reihig, 2 x 12 TE, weiß

Aufputzverteiler nach EN 61439-1 und -3, DIN VDE 0603-1 und DIN 41871.

Schutzart:                IP30

Schutzklasse:             2

Breite:                   305 mm

Tiefe:                    99 mm

Höhe:                     375 mm

Anzahl der Reihen:        2

Anzahl der Teilungseinheiten / je Reihe:
                          12

Farbe:                    weiß

Ausführung Klemmleisten:  Schraubklemme

Tür:

X ohne

O Metalltür, weiß

O Kunststofftür, weiß

O Kunststofftür, grau transparent

Siemens
8GB50240KM

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern