Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Hohlwandverteiler, 63 A, IP30, 3-reihig, 3 x 12 TE, weiß

Hohlwandverteiler nach EN 61439-1 und -3, DIN VDE 0603-1 und DIN 41871 inklusive Zubehör für Hohlwandmontage,

vorbestückt mit N Klemmleisten, PE Klemmleiste und FI Klemme zum Aufbau von zwei FI Kreisen.

Schutzart:                  IP30

Schutzklasse:               2

Breite:                     365 mm

Tiefe:                      102 mm

Höhe:                       650 mm

Anzahl der Reihen:          3

Anzahl der Teilungseinheiten / je Reihe:
                            12

Auschnittmaß (L x B xT):    605 x 323 x 88 mm

Farbe:                      weiß

Ausführung Klemmleisten:    Steckklemme

Integrierte Wasserlibelle:  Ja

Siemens
8GB50364KM

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern