Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Unterputzverteiler, 63 A, IP30, 1-reihig, 1 x 12 TE, weiß

Unterputzverteiler nach EN 61439-1 und -3, DIN VDE 0603-1 und DIN 41871 inklusive Zubehör für Hohlwandmontage und N/PE Klemmleiste.

Schutzart:                  IP30

Schutzklasse:               2

Breite:                     365 mm

Tiefe:                      102 mm

Einbautiefe:                88 mm

Höhe:                       400 mm

Anzahl der Reihen:          1

Anzahl der Teilungseinheiten / je Reihe:
                            12

Farbe:                      weiß

Ausführung Klemmleisten:    Steckklemme

Integrierte Wasserlibelle:  Ja

Siemens
8GB50121KM

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern