Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Vorbemerkung Kleinverteiler bis 63 A

Das bauartgeprüfte Verteilergehäuse nach EN 61439-1 und -3, VDE 0603-1 und DIN 41871 ist vorbereitet für Installationseinbaugeräte mit Geräte-Einbautiefen bis 70 mm.

  • Teilungseinheit 18 mm
  • mit steck- und rastbaren Schiebeflanschen zur vereinfachten Leitungseinführung
  • N/PE-Klemmen zur raschen Verdrahtung
  • 12 mm grosser Verdrahtungsraum für leichtere Leitungseinführung
  • schneller, verdeckter Schlosseinbau im Griff der Stahlblechtür möglich bzw. nachrüstbar

Hohe mechanische Festigkeit durch

  • erhöhten Blendrahmen mit Pulverbeschichtung
  • elektrolytisch verzinkte Stahlblechtür
  • doppelwandige Mauereinputzkästen aus schlagfestem Kunststoff

 

  • Putzausgleich bis 22 mm durch Blendrahmen realisierbar
  • Hutschienen können vor der Montage in den Mauereinputzkasten mit Geräten bestückt werden
  • Schutzklasse 2 (Schutzisolierung)
  • Hutschienenabstand 125 mm, Hutschiene 35 mm x 7,5 mm nach DIN EN 60715.
  • Farbe reinweiß RAL 9010

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern