Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Anreihschrank bis 1250 A

Anreihschrank

  • Bemessungsstrom bis 1250 A
  • Bemessungsspannung bis 690 V / 40 bis 60 Hz
  • Türen wahlweise rechts oder links anschlagbar, Türöffnungswinkel 180°, ab Breite 750 mm / 800 mm wird eine Doppeltür geliefert
  • 3-Punkt-Verriegelung mit eingebautem Stangenschloss und Doppelbartverschluss, 3-mm-Dorn, auf Wunsch austauschbare Schließsysteme
  • Aufputz Schutzart IP 55: pro Feldbreite, abgangsseitig oben ein 2-Komponenten-Flansch
  • Lieferform Leerschrank vormontiert (Schutzart IP 55)
  • Sonderlackierung auf Anfrage möglich

Schutzart:                     IP 55

Schutzklasse:                  1

Breite in mm (Außenmaß):       ____

Höhe in mm (Außenmaß):         1950

Tiefe in mm:                   400

Platzreserve (%):              ____

Platzreserve Klemmbereich (%): ____

Notwendige Einbausätze, Reihenklemmen und Zubehör sind für die nachfolgenden Geräte vorzusehen:

    

Siemens
ALPHA

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern