Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Vorbemerkung Standverteiler bis 630 A

Das bauartgeprüfte Schrankgehäuse nach IEC 61439-1/-2, für den Einbau von einer Verteileranlage der Schutzklasse 1 oder Schutzklasse 2 mit Bemessungsstrom bis 630 A und einer Bemessungsspannung 690 V / 40 bis 60 Hz.

Schutzarten nach DIN EN 60529, IP 43 mit Tür und IP 55 mit Tür.

Das Gehäuse ist aus Stahlblech mit elektrolytisch verzinkter Oberfläche sowie pulverbeschichtet mit Glattlack (RAL 7035).

Das Feldgrößenrastermaß der Einbausätze für den Innenausbau beträgt 150 mm x 250 mm.

Je Hutschiene beträgt der Reihenabstand 150 mm.

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern