Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Wandverteiler aus Stahlblech bis 400 A

Wandverteiler aus Stahlblech

  • Bemessungsstrom bis 400 A
  • Bemessungsspannung bis 690 V / 40 bis 60 Hz
  • Seitenwände/Dach-Bodenblech einzeln austauschbar
  • Türen wahlweise rechts oder links anschlagbar, Türöffnungswinkel 180°, ab Breite 750 mm / 800 mm wird eine Doppeltür geliefert
  • 2-Punkt-Verriegelung mit eingebautem Stangenschloss und Türschwenkhebel, auf Wunsch austauschbare Schließsysteme
  • Aufputz, Schutzart IP 43: pro Feldbreite zugangsseitig unten ein 1-Komponenten-Flansch, abgangsseitig oben ein 2-Komponenten-Flansch
    Aufputz, Schutzart IP 55: pro Feldbreite zugangs-/ abgangsseitig je ein 2-Komponenten-Flansch
  • Lieferform Leerschrank als Flat Pack (Aufputz Schutzart IP 43) oder als vormontierter Leerschrank Schutzart IP 43 oder IP 55
  • Sonderlackierung auf Anfrage möglich

Schutzart:                     X IP 43

                               O IP 55

Schutzklasse:                  X 1

                               O 2

Breite in mm (Außenmaß):       ____

Höhe in mm (Außenmaß):         ____

Tiefe in mm:                   210

Platzreserve (%):              ____

Platzreserve Klemmbereich (%): ____

Notwendige Einbausätze, Reihenklemmen und Zubehör sind für die nachfolgenden Geräte vorzusehen.

 

Siemens
ALPHA

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern