Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Wandverteiler Aufputz aus Stahlblech bis 630 A

Wandverteiler Aufputz aus Stahlblech

  • Bemessungsstrom bis 630 A
  • Bemessungsspannung bis 690 V / 40 bis 60 Hz
  • Seitenwände/Dach-Bodenblech einzeln austauschbar
  • Türen wahlweise rechts oder links anschlagbar, Türöffnungswinkel 180°
  • 3-Punkt-Verriegelung mit eingebautem Stangenschloss und Doppelbartverschluss, 3-mm-Dorn, auf Wunsch austauschbare Schließsysteme
  • Lieferform Leerschrank als Flat Pack (Schutzart IP 43) oder als vormontierter Leerschrank (Schutzart IP 43/IP 55)
  • Sonderlackierung auf Anfrage möglich

Ausführung:               Wandverteiler Aufputz

Sammelschienensystem:     O ohne

                          O vertikal bis Icw 25kA

                          O horizontal bis Icw 25kA

Schutzart:                O IP 43

                          X IP 55

Schutzklasse:             1

Breite in mm (Außenmaß):  O 360

                          O 660

                          O 960

Höhe in mm (Außenmaß):    O  650

                          O  850

                          O 1050

                          O 1250

                          O 1750

                          O 1950

                          O 2150

Tiefe in mm:              250

Notwendige Einbausätze, Reihenklemmen und Zubehör sind für die nachfolgenden Geräte vorzusehen:

 

Siemens
ALPHA

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern