Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

DELTA PROFIL, CHAMPAGNER WIPPE, 65X65MM F.UNIVERSALSCHALTER WECHSEL/AUS FUER .

Produkt-Bezeichnung: Wippe

Ausführung der Abdeckung: einteilige Wippe

Kennzeichnung: ohne Aufdruck

Material: Thermoplast

Farbe: champagner, ähnlich RAL 7048

Oberfläche: sonstige, glänzend

Maße: 65x65 mm

Schutzart: IP20

Siemens
5TG7

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern