Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

DELTA Schalter-Geräteeinsatz UP, Ausschalter 2-polig 16A 250V

DELTA Schalter-Geräteeinsatz UP, Ausschalter 2-polig 16A 250V

Ausführung des Betätigungselements: Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen: 1

Maße:

  • Breite x Höhe: 70 mm x 70 mm
  • Einbautiefe: 32 mm

Montageart: Befestigung mit Kralle und Schraube, Unterputz

Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckklemme

Siemens
5TA2

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern