Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

USB-Anschlussdose Schraubklemmen grau

USB-Anschlussdose Schraubklemmen grau

Material: Thermoplast

Farbe: grau, ähnlich RAL7005

Oberfläche: sonstige, matt

Maße:

  • Breite x Höhe: 70 mm x 70 mm
  • Tiefe: 35 mm

Montageart: Klemmbefestigung

Schutzart IP: IP20

Siemens
5TG2

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern