Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Spannungs- und Frequenzschutz 7RW80

Das Gerät ist ein Spannungs- und Frequenzschutz für Verteilnetze, Transformatoren und elektrische Maschinen. Daneben ist das Gerät auch für Netzentkupplung oder Lastabwurf bei drohenden Netzzusammenbrüchen einsetzbar.Die integrierte, optionale Lastzuschaltfunktion ermöglicht die Wiederherstellung des Netzes nach

Wiederkehr der Netzfrequenz.Das Gerät ermöglichst die Steuerung eines Leistungsschalters und weiterer Schaltgeräte und Automatisierungsfunktionen, wie beispielsweise Verriegelungen.

Das Gerät weißt folgende Eigenschaften auf:

  • 9 frei belegbare Funktionstasten
  • Numerischer Ziffernblock
  • Integrierte Ein- und Aus Tasten für die Steuerung von Schaltelementen
  • Sechszeiliges Display
  • Steckbare Spannungsklemmenblöcke
  • Prozessanschluss komplett vorverdraht- und steckbar
  • Automatisierungsfunktionen frei durch grafischen Logikeditor im Bedienprogramm erstellbar
  • 20 zusätzliche, flexible mit der Kenngröße Spannung verschaltbare Schutzfunktionen

Sprache

X Sprache änderbar (deutsch, englisch, französisch, russisch, spanisch, italienisch)

O Sprache Chinesisch

Gehäusebauform

Die elektronischen Komponenten sind durch ein geschlossenes, staubdichtes Gehäuse geschützt. Geräteabwärme wird zuverlässig über die Gehäuseoberfläche abgeführt.

Das Gerät erfüllt die technischen Spezifikationen der Normen IEC 60255 und IEE C37.90 erfüllt.

X Einbaugehäuse 1/6 19" mit Schraubklemmen

O Aufbaugehäuse 1/6 19" mit Schraubklemmen

Binäre Ein- und Ausgänge

Flattersperre und Filterzeit sind für jeden Binäreingang individuell einstellbar. Binärschwellen mit Bedienprogramm einstellbar

X 3 BE, 5 BA (2 Wechsler), 1 Livekontakt

O 7 BE, 8 BA (2 Wechsler), 1 Livekontakt

Messeingänge

X 3 x U

Nennhilfsspannung

O DC 24, 48 V

X DC 60 bis 250 V und  AC 115 bis 230 V

Kommunikationsschnittstellen

Kommunikationsschnittstellen tausch- und nachrüstbar

  • Frontbedienschnittstelle
    X USB
  • Systemschnittstelle
    X Keine Systemschnittstelle
    O IEC 60870-5-103, elektrisch RS232 oder RS485
    O IEC 60870-5-103, optisch 820 nm, ST-Stecker
    O Profibus DP Slave, elektrisch RS485
    O Profibus DP Slave, optisch 820 nm, Doppelring, ST-Stecker
    O Modbus, elektrisch, RS485
    O Modbus, optisch, 820 nm, ST-Stecker
    O DNP 3.0, elektrisch, RS485
    O DNP 3.0, optisch 820 nm, ST-Stecker
    O IEC 61850, 100 Mbit, Ethernet elektrisch, doppelt, RJ45-Stecker
    O IEC 61850, 100 Mbit, Ethernet mit integriertem Switch optisch, doppelt, LC-Stecker
  • Redundanzprotokolle für IEC 61850
    RSTP
    PRP V1
    HSR
  • Weitere Schnittstellen
    X Keine
    O Ethernetschnittstelle elektrisch, RJ45-Stecker für Anschluss für DIGSI

Funktionalität

das Schutzgerät ist mit den folgenden Schutzfunktionen ausgestattet:

X Basisfunktionen

  • Schutzfunktionen für 3-polige Auslösung
  • Unterspannungsschutz (27)
  • Drehfeldüberwachung (47)
  • Überspannungsschutz (59)
  • Spannungsänderungsschutz (59R, 27R)
  • Auslösekreisüberwachung (74TC)
  • Frequenzschutz (81)
  • Einschaltsperre (86)
  • Parametersatzumschaltung
  • Messwerte
  • Schaltstatistik
  • Logikeditor
  • Einschaltstromerkennung
  • Externe Einkopplung
  • Steuerung
  • Störschreibung analoger und binärer Signale mit einstellbarer Vor- und Nachlaufzeit
  • Überwachung

Optionale Funktionen

O Übererregungsschutz (24)

O Synchrocheck (25)

O Vektorsprungschutz

O Lastzuschaltung (81LR)

Siemens, SIPROTEC
7RW8010

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern