Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Beschreibung Energieverteiler

Die stahlblechgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage ist als Schaltgerätekombination mit Bauartnachweis nach IEC 61439-1/-2 in Mehrfach-Schrankbauform für Reihenaufstellung anschlussfertig zu liefern.

Die nachfolgenden Beschreibungen sind Kalkulations- und Vertragsbestandteile. Sie sind bei den Beschreibungen der Einzelanlagen und der Betriebsmittel, auch wenn sie nicht mehr im Detail erwähnt werden, zu berücksichtigen.

Aufbau

Die Konfiguration, der mechanische und elektrische Aufbau sowie die Prüfungen sind nach der vom Hersteller vorgegebenen Dokumentation durch Vertragspartner durchzuführen.

Gerüst und Umhüllung

Die Gerüstteile sind aus 2,5 mm dicken Stahlblechprofilen mit umlaufenden Lochreihen im Lochraster von 25 mm auszuführen. Umhüllungsteile sowie Türen bestehen aus 1,5 mm dickem Stahlblech.

Gerüstteile und Dachbleche bestehen aus sendzimirverzinktem Stahlblech. Türen und Seitenwände sind in pulverbeschichtetem Stahlblech auszuführen. Die Rückwände bestehen bei Schutzart IP30 aus sendzimirverzinktem Stahlblech, bei Schutzart IP54 aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

Alle Gerüstteile sind miteinander zu verschrauben, Verkleidungsteile werden mit gewindeformenden Innentorxschrauben am Gerüst befestigt.

Die Türen sollen bei Reihenaufstellung der Felder einen Türöffnungswinkel von 125° (Einzelaufstellung 180°) haben. Der Türanschlag ist leicht wechselbar auszuführen, um eine Anpassung an die vorgegebene Fluchtrichtung zu erreichen.

Kabelanschlüsse

Die Kabeleinführung muss von oben und unten möglich sein. Für die Befestigung der Kabel sind Abfangschienen in den Feldern zu montieren.

Sammelschienensystem

Das Sammelschienensystem ist aus elektrolytischem Kupfer zu fertigen.

Sämtliche Sammelschienenverbindungen sind über die gesamte Lebensdauer der Schaltanlage wartungsfrei auszuführen.

Das Sammelschienensystem ist mittig im Feld angeordnet, um die Menge des einzusetzenden Kupfers möglichst gering zu halten. Zudem ist das Sammelschienensysteme auf die Leistungsdaten der Normtransformatoren abzustimmen, um die Nachhaltigkeit des Gesamtsystems zu steigern.

Die Neutralleiter- und PE-Leiterschienen sind je nach Kabelanschlussrichtung wahlweise oben oder unten und versetzt zueinander (bessere Zugänglichkeit) montierbar und separat ausgeführt.

Die Sammelschienen sind in jedem Feld nach DIN EN 60446 (VDE 0198) zu kennzeichnen:

Außenleiter: L1, L2, L3

PE-Leiter:   grün / gelb

N-Leiter:    N

Transporteinheiten

Alle Felder sind einzeln auf Holzkufen für Hubwagentransport zu montieren.

Am Aufstellungsort sind die Felder miteinander zu verbinden. Die Verbindungsstellen der Sammelschienen sind von vorn zugänglich zu machen und nach der Montage berührungssicher abzudecken. Die Anordnung der Schaltfelder ist unabhängig von der Lage des Sammelschienensystems und der technischen Ausprägung und frei wählbar.

 

Die Schaltfelder verstehen sich geliefert, komplett montiert, einschließlich aller erforderlichen Zubehörmaterialien.

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern