Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Kompensationsfeld

Verteilerfeld einschließlich der Hauptsammelschiene gemäß Vorbemerkung, für eine automatisch geregelte Blindleistungskompensation in Festeinbautechnik bis max. 600 kvar. Die vertikalen Feldverteilschienen (L1 - L3) sind Bestandteil der Blindleistungsregeleinheiten und werden fortlaufend über den gesamten Geräteraum aufgebaut.

Verdrosselungsgrad:

O ohne Verdrosselung

O mit 5,67% verdrosselten Kompensationsbaugruppen

X mit 7% verdrosselten Kompensationsbaugruppen

O mit 14% verdrosselten Kompensationsbaugruppen

Form der inneren Unterteilung:

X 1

O 2b

Feldbreite: 800 mm

Ausgerüstet mit:

O Lasttrennschalter als Gruppenschalterbaugruppe

Anschluss an das Hauptsammelschienensystem

3-poligem Sicherungslasttrennschalter, Schütz, verlustarmen, trockenen MKK-Kondensatoren mit selbstheilendem Dielektrium und Entladeeinrichtung

Bemessungsbetriebsspannung: 400 V AC

Bemessungsleistung:

O  50 kvar (2x25 kvar)

O 100 kvar (2x25 + 1x50 kvar)

O 150 kvar (2x25 + 2x50 kvar)

O 200 kvar (2x (2x50) kvar)

O 250 kvar (1x50 + 2x (2x50) kvar)

O 300 kvar (3x (2x50 kvar)

O 350 kvar (1x50 + 2x (2x50) + 1x100 kvar)

O 400 kvar (2x (2x50) + 2x (1x100) kvar)

O 450 kvar (1x50 + 2x50 + 3x (1x100) kvar)

O 500 kvar (2x50 + 4x (1x100) kvar)

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern