Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Technische Daten

Wird dem Angebot ein anderes Fabrikat als die Vorgabe zugrunde gelegt, müssen bei Angebotsabgabe die "Technischen Abfragen" zur Beurteilung der Gleichwertigkeit des angebotenen Fabrikates komplett ausgefüllt werden.

Der Energieverteiler muss mindestens die nachfolgend aufgeführten technischen Daten erfüllen:

 

                           Vorgabe          Angebot

Fabrikat:                  Siemens          _________

 

Technische Daten:

Bemessungsbetriebs-  

spannung Ue:               400 V/ 50 Hz     _________

Bemessungsisolations-

spannung Ui:               bis 1000 V AC    _________

Bemessungsstoß-

spannungsfestigkeit:       8 kV             _________

Überspannungskategorie:    III              _________

Verschmutzungsgrad:        3                _________

Bemessungsbelastungs-

faktor:                    nach IEC 61439-2

                           Tabelle 101      _________

Schutzart:                 

  • gegen Betriebsraum      O IP30 belüftet             _________

                           O IP31 belüftet

                           X IP40 belüftet

                           O IP41 belüftet

                           O IP43 belüftet

                           O IP54

  • gegen Bodenraum         O IP00            _________

                           (ohne Bodenblech)

                           O IP30

                           X IP40

                           (mit Bodenblech)

Aufstellungsart:           X Reihenaufstellung

                           O Doppelfrontaufstellung

                           O Rücken an Rücken

                           O Eckaufstellung

Aufstellungsort über NN:   bis 2000 m        _________

Umgebungstemperatur:       35 °C

Oberflächenbehandlung:

  • Gerüstteile:            sendzimirverzinkt _________
  • Verkleidung:            sendzimirverzinkt _________
  • Seitenwände,Türen,Sockel:
                            pulverbeschichtet _________

Farbe:                     RAL 7035          _________

Farbe Designteile:         Blue Green Basic  _________

Steuerspannung:            230 V             _________

Hauptsammelschienen:

Sammelschienensystem:      O L1-L3; PE; N

                           O L1-L3; PEN

                           X L1-L3; PEN (isoliert); PE

                           O L1-L3; PE

Auslegung N/PEN:           nicht reduziert

Lage der Hauptsammelschiene:

X hinten oben

O hinten unten

O hinten oben und unten

O oben

Bemessungsbetriebsstrom der Hauptsammelschiene belüftet:
Ie[A](35°C)   Icw[kA](1 s)
____          ____

Werteauswahl

  • für Lage der Hauptsammelschiene hinten oben, hinten unten, hinten oben und unten
    1280          25, 35, 50
    1630          25, 35, 50, 65
    2200          25, 35, 50, 65
    2520          25, 35, 50, 65, 85
    2830          25, 35, 50, 65, 85, 100
    3170          25, 35, 50, 65, 85, 100
    3760          25, 35, 50, 65, 85, 100
  • für Lage der Hauptsammelschiene hinten oben, hinten unten
    4000          25, 35, 50, 65, 85, 100
    4910          25, 35, 50, 65, 85, 100
    5340          25, 35, 50, 65, 85, 100
    5780          25, 35, 50, 65, 85, 100
    7010          25, 35, 50, 65, 85, 100, 150
  • für Lage der Hauptsammelschiene oben
    1190          25, 35
    1630          25, 35, 50
    1920          25, 35, 50, 65
    2470          25, 35, 50, 65, 85
    3010          25, 35, 50, 65, 85, 100
    3270          25, 35, 50, 65, 85, 100
    3700          25, 35, 50, 65, 85, 100
    4660          25, 35, 50, 65, 85, 100
    5620          25, 35, 50, 65, 85, 100, 150
    6300          25, 35, 50, 65, 85, 100, 150

 

Störlichtbogenaufrüstung gemäß IEC/TR 61641:

O keine Anforderungen

X Störlichtbogenklasse A (Schaltgerätekombination mit Personenschutz, Auswirkungen des Störlichtbogens werden auf die Anlage begrenzt)

O Störlichtbogenklasse C (Schaltgerätekombination mit Personen- und Anlagenschutz mit eingeschränktem Betrieb nach Fehlerbehebung, Begrenzung der Auswirkungen des Störlichtbogens auf den Bereich Feld)

O Störlichtbogenklasse C (Schaltgerätekombination mit Personen- und Anlagenschutz mit eingeschränktem Betrieb nach Fehlerbehebung, Begrenzung der Auswirkungen des Störlichtbogens auf den Bereich Abteil)

Der Nachweis der Funktion der Störlichtbogenbegrenzung hat nach IEC/TR 61641 durch die Einhaltung der Kriterien 1-7 zu erfolgen.

Die Steuerspannung beträgt 230 V AC, eine abweichende Steuerspannung ist im Auftragsfall mit dem Auftraggeber zu klären.

Türschließung: Zentralverriegelung mit Doppelbart

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern