Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Stahlblechgekapselter Abgangskasten, bis 160 A

Stahlblechgehäuse, feuerverzinkt und Deckel pulverlackiert, Farbe lichtgrau, RAL 7035.

Geeignet zum Einsatz in Standardanwendungen.

Montage und Demontage der Abgangskästen ist bei geschlossenem und geöffnetem Deckel möglich. Bei geöffnetem Deckel bleibt die Spannung an den eingebauten Geräten (Prüfmöglichkeit). Dabei ist die Schutzart IP20 (Fingersicherheit) gewährleistet.

Die Abgangskästen nicht unter Last aufsetzen oder abnehmen. Ein Verdrehschutz verhindert falsches Aufsetzen.

Bei Verwendung von Leitungsschutzschaltern sind diese wahlweise von außen bedienbar (Geräteeinbaueinheit mit 9 TE; 1 TE = 18 mm).

Bei Nutzung des PE-Leiters als PEN-Leiter muss beachtet werden, dass der PE-Kontakt nur den halben Querschnitt besitzt und deshalb nicht den vollen

Bemessungsstrom führen kann.

Das Einführen von Kabeln ist aus 3 Richtungen möglich.

Es sind Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit Zugentlastung zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Anschlusskabel sind gegebenenfalls separat abzufangen.

 

Abgangskasten, Bemessungsstrom Ie 160 A,

Baugröße _________ bestückt mit (Schutzorgan / Anschluss):

O 1 x Leistungsschalter, 3-polig, elektronischer Auslöser, Schaltvermögen 55 kA, 160 A /

Optionales zusätzliches Zubehör

O Erweiterungseinheit mit Baugruppen zur Übertragung der Modbus TCP Messwerte direkt über das Schienensystem mit powerline-Technologie, ohne Einsatz von zusätzlichen Datenkabeln oder Funktechnologien

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern