Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Stahlblechgekapselter Abgangskasten, bis 63 A

Stahlblechgehäuse, feuerverzinkt und Deckel pulverlackiert, Farbe lichtgrau, RAL 7035.

Geeignet zum Einsatz in Standardanwendungen.

Montage und Demontage der Abgangskästen ist bei geschlossenem und geöffnetem Deckel möglich. Bei geöffnetem Deckel bleibt die Spannung an den eingebauten Geräten (Prüfmöglichkeit). Dabei ist die Schutzart IP20 (Fingersicherheit) gewährleistet.

Die Abgangskästen nicht unter Last aufsetzen oder abnehmen. Ein Verdrehschutz verhindert falsches Aufsetzen.

Bei Verwendung von Leitungsschutzschaltern sind diese wahlweise von außen bedienbar (Geräteeinbaueinheit mit 9 TE; 1 TE = 18 mm).

Das Einführen von Kabeln ist aus 3 Richtungen möglich.

Es sind Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit Zugentlastung zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Anschlusskabel sind gegebenenfalls separat abzufangen.

 

Abgangskasten, Bemessungsstrom Ie 63 A,

Baugröße _________ bestückt mit (Schutzorgan / Anschluss):

O 1 x Sicherungssockel D02, 3-polig, 63 A

O 1 x Sicherungssockel S27, 3-polig, 25 A

O 1 x Sicherungssockel S33, 3-polig, 63 A

O 1 x Sicherungsunterteil SP38, 3-polig, 25 A

O 1 x Sicherungsunterteil SP38, 4-polig, 25 A

O 1 x Sicherungsunterteil SP51, 3-polig, 32 A

O 1 x Sicherungsunterteil SP51, 4-polig, 32 A

O 1 x Sicherungsunterteil SP58, 3-polig, 63 A

O 1 x Sicherungsunterteil SP58, 4-polig, 63 A

O 1 x Leitungsschutzschalter, 3-polig, C-Charakteristik, 32 A

O 1 x Leitungsschutzschalter, 3-polig + N, C-Charakteristik, 32 A

O 1 x Leitungsschutzschalter, 3-polig, C-Charakteristik, 63 A

O 1 x Leitungsschutzschalter, 3-polig + N, C-Charakteristik, 63 A

O Frei bestückbar, mit integrierter Hutschiene, 9 TE

O Frei bestückbar, mit Geräteeinbaueinheit, 9 TE /

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern