Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Abgangskasten mit Lasttrennschalter mit Sicherung

Abgangskasten bestückt mit Lasttrennschalter mit NH-Sicherung (Niederspannungs-Hochleistung)

  • Betätigungsart: Manuell
  • Bemessungsstrom Ie:
    O bis 250 A
    O bis 400 A
    O bis 630 A
  • Anzahl Schaltkontakte:
    3-polig
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit Sicherung Icf: 110 kA
  • Schutzart:
    O IP 34
    O IP 54

Eine Vorrichtung für geführtes sicheres Aufsetzen des Abgangskastens muss vorhanden sein.

Kabeleinführungsplatte für

O Einleiterkabel ohne Kabelverschraubungen

O Mehrleiterkabel mit Kabeltüllen (ab 400 A)

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern