Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Abgangskasten, IP 55, mit MCCB bis 630 A

Abgangskasten, IP 55, bestückt mit Kompaktleistungsschalter MCCB

  • Betätigungsart:
    O Motorantrieb
    O Drehantrieb
  • Bemessungsstrom Ie:
    O 50A   O 63A   O 80A   O 100A
    O 125A  O 160A  O 250A  O 315A
    O 400A  O 500A  O 630A
  • Anzahl Schaltkontakte:
    O 3-polig
    O 4-polig
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V AC
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc:
    O 25 kA (nur Drehantrieb)
    O 36 kA (nur Drehantrieb)
    O 55 kA
    O 70 kA (nur Drehantrieb)
    O 85 kA
    O 110 kA
  • Überstromauslöser:
    O Thermomagnetisch
    O Elektronisch

Eine Vorrichtung für geführtes sicheres Aufsetzen des Abgangskastens (Steckassistent) muss vorhanden sein.

Kabeleinführungsplatte für Einleiterkabel ohne Kabeltüllen

Kabelanschluss:

O für zusätzlichen PE-Leiter, isoliert zum Abgangskasten-/ Schienenkastengehäuse (Option Clean Earth)

Optionales zusätzliches Zubehör

O Kabeleinführungsplatte mit Kabeltüllen für Mehrleiterkabel

O Kabeleinführungsplatte mit Kabeltüllen für Einleiterkabel

O Kupferverschienung für erweiterte Kabelanschlüsse

O Stromwandler für die Erweiterung eines Energiemanagements (Strommessung, -steuerung und -übermittlung)

O Erweiterungseinheit mit Baugruppen für die Strommessung und die Kommunikationsschnittstellen Modbus RTU, Ethernet mit Modbus TCP, PROFIBUS DPV1 oder PROFINET IO/PROFIenergy

O Erweiterungseinheit mit Baugruppen zur Übertragung der Modbus TCP Messwerte direkt über das Schienensystem mit powerline-Technologie, ohne Einsatz von zusätzlichen Datenkabeln oder Funktechnologien (verfügbar für Abgangskästen für MCCBs von 250 A bis 630 A)

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern