Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Abgangskasten, IP 55, mit Sicherungssockel

Abgangskasten, IP 55, bestückt mit 3-poligem Sicherungssockel

Betätigungsart: Manuell

  • Bemessungsstrom Ie:
    O bis 160A
    O bis 250A
    O bis 400A
    O bis 630A
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V AC
  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit Sicherung Icf: 120 kA

Eine Vorrichtung für geführtes sicheres Aufsetzen des Abgangskastens (Steckassistent) muss vorhanden sein.

Kabeleinführungsplatte für Einleiterkabel ohne Kabeltüllen.

Kabelanschluss:

O für zusätzlichen PE-Leiter, isoliert zum Abgangskasten-/ Schienenkastengehäuse (Option Clean Earth)

Optionales zusätzliches Zubehör

O Kabeleinführungsplatte mit Kabeltüllen für Mehrleiterkabel

O Kabeleinführungsplatte mit Kabeltüllen für Einleiterkabel

O Kupferverschienung für erweiterte Kabelanschlüsse

O Stromwandler für die Erweiterung eines Energiemanagements (Strommessung, -steuerung und -übermittlung)

O Erweiterungseinheit mit Baugruppen für die Strommessung und die Kommunikationsschnittstellen Modbus RTU, Ethernet mit Modbus TCP, PROFIBUS DPV1 oder PROFINET IO/PROFIenergy

O Erweiterungseinheit mit Baugruppen zur Übertragung der Modbus TCP Messwerte direkt über das Schienensystem mit G3-PLC powerline-Technologie, ohne Einsatz von zusätzlichen Datenkabeln oder Funktechnologien

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern