Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

DC/DC-Wandler, DC 24 V, DC 12 V/15 A

DC/DC-Wandler, DC 24 V, DC 12 V/15 A

Gleichspannung PELV/SELV

Eingangsnennspannung DC 24 V

Eingangsspannungsbereich DC 14 bis 32 V

Wirkungsgrad bei Nennbetrieb ca. 91 %

Ausgangsnennspannung DC 12 V,

Einstellbereich 12 bis 15,5 V

Gesamttoleranz statisch +/- 2 %,

Restwelligkeit < 150 mVss

Ausgangsnennstrom 15 A

Umgebungstemperatur -25 bis +70°C

Schutzklasse III, Schutzart IP20

Potenzialtrennung SELV nach EN 60950-1

Funkentstörung nach EN 61000-6-3

Zertifiziert nach CE, CB, cULus, DNV GL, ABS

Montage auf Normprofilschiene

Siemens
6EP3124-0TA00-0AY0

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern