Bitte wählen Sie Ihre Kategorie

 

Technische Daten Schiene 4000 A - Kupfer

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom Ie:        4000 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:     1000 V AC

Leitermaterial:                    Kupfer

Isolationsmaterial:                Epoxidharz

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw/1s Leiter:
100 kA

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 220 kA

Leiterquerschnitt:                 1889 mm²

PEN/N-Leiterquerschnitt:           1889 mm²

PE-Leiterquerschnitt:              1889 mm²

Abmessungen B x H, bei 4 Leitern:  100 mm x 380 mm
bei 5 Leitern:  120 mm x 380 mm

News

2

Anzahl Beschreibung

Gewählte Texte exportieren

Suche nach mehreren Artikelnummern