Selezionare la categoria

 

Interruttori magnetotermici differenziali, tipo A, 1 polo+N, istantaneo, B, 30 mA, 40 A, 6 kA, 230 V, 2 UM

Interruttori magnetotermici differenziali,

  • esecuzione dei poli: 1 polo+N
  • Tipo di esecuzione: istantaneo
  • tipo di corrente di guasto: A
  • Corrente nominale di guasto per sgancio: 30 mA
  • Tensione nominale Un: AC 230 V
  • Corrente nominale In: 40 A
  • Caratteristica: B
  • Potere di interruzione Icn (EN 60898-1): 6 kA
  • Larghezza costruttiva: 2 UM
  • Temperatura ambiente consentita: -25 °C fino a 55 °C

Fornire gli interruttori magnetotermici completamente assemblati e cablati, montarli e collegarli pronti al funzionamento nei quadri di distribuzione sopra citati.

Componenti addizionali montabili a posteriori.

 

Siemens
5SU1

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine