Selezionare la categoria

 

Cartuccia fusibile NH, NH3, Segnalatore di intervento frontale, aM, AC 690 V, 630 A

Cartuccia fusibile NH secondo IEC 60269-1/-2, EN 60269-1/ HD 60269-2, DIN VDE 0636-1/-2,

con contatti a coltello, per la protezione di cavi e conduttori

  • attacchi sotto tensione
  • classe di impiego della cartuccia fusibile: aM
  • grandezza costruttiva del sistema di fusibili: NH3
  • larghezza: 71,2 mm
  • corrente di impiego, valore nominale: 630 A
  • tensione di alimentazione, con AC, valore nominale: 690 V
  • potere di interruzione corrente, valore nominale: 120 kA
  • posizione di montaggio: qualsiasi, preferibilmente verticale
  • esecuzione dell'indicatore di fusione: Segnalatore di intervento frontale
  • esecuzione del contatto di commutazione: esenti da corrosione, argentati

 

Siemens
3ND1

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine