Selezionare la categoria

 

Interruttore magnetotermico generale, 50 A, 400 V, 25 kA, E, 2P, guida profilata

Interruttore magnetotermico generale, secondo DIN VDE 0641-21

  • numero di poli: 2
  • potere di interruzione corrente, secondo EN 60898, valore nominale (Icn): 25 kA
  • tensione di alimentazione, con AC, valore nominale (Un): AC 400 V
  • corrente di impiego, con AC, valore nominale (In): 50 A
  • classe della caratteristica di sgancio: E
  • Larghezza costruttiva: 3 UM
  • tipo di fissaggio: su guida DIN da 35 mm secondo EN 60715

Fornire gli interruttori magnetotermici come interruttori magnetotermici generali selettivi completamente assemblati e cablati, montarli e collegarli pronti al funzionamento nei quadri di distribuzione dei contatori sopra citati.

Componenti addizionali montabili a posteriori.

 

Siemens
5SP3

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine