Interruttore automatico aperto secondo IEC 60947-2,
DIN VDE 0660 Parte 101, IEC 60068-2-30,
- Numero di poli: 3
- Tensione nominale di impiego Ue: fino a AC 1000 V
- Frequenza nominale: 50 / 60 Hz
- Corrente nominale In: 630 A
- Unità di sgancio elettronica: funzione LSI, compresa la protezione del conduttore di neutro
- Tipo di installazione / collegamento: interruttore in esecuzione fissa / attacchi principali posteriori, verticali
- Potere di interruzione nominale estremo in cortocircuito Icu:
85 kA, con 690 V
50 kA, con 1000 V - Temperatura ambiente ammessa (per l'apparecchio inclusi tutti gli accessori e i componenti elettronici): -40 °C fino a 70 °C
- nessun derating fino a 70 °C di temperatura ambiente; in condizioni installate, è necessario tenere conto del derating secondo la norma sui quadri elettrici DIN EN (IEC) 61439
Unità di sgancio elettronica, con display a colori (con funzionalità grafica),
- L: Protezione da sovraccarico LT
attivabile/disattivabile, curva caratteristica commutabile da caratteristica I2t a caratteristica I4t
Valore di regolazione corrente Ir: 0,4 fino a 1,0 x In
Tempo di sgancio tr (I2t): 1 fino a 25 s
Tempo di sgancio tr (I4t): 0,5 fino a 5 s
Memoria termica, attivabile/disattivabile
Preallarme di sovraccarico PAL attivabile/disattivabile
- S: Protezione da cortocircuito con breve ritardo ST
attivabile/disattivabile, curva caratteristica commutabile da caratteristica standard a caratteristica I2t
Valore di regolazione corrente Isd: 0,6 x In fino a 0,8 x Icw
Tempo di sgancio tsd: 0,08 fino a 0,4 s - I: Protezione da cortocircuito istantanea INST
attivabile/disattivabile
Valore di regolazione corrente Ii: 1,5 x In fino a 0,8 x Ics
- Protezione del conduttore di neutro con protezione da sovraccarico e cortocircuito
attivabile/disattivabile
Valore di regolazione corrente IN: 0,2 fino a 2,0 x In
- G: Protezione da guasto verso terra GF
opzionale, retrofittabile con la sostituzione del modulo funzionale
- DAS+ (Dynamic Arc Sentry): Modalità di manutenzione per la protezione del personale operativo e di manutenzione
- Comando operativo tramite PC (Windows) e smartphone/tablet (Android, iOS) tramite una interfaccia USB-C modulare e una interfaccia Bluetooth disattivabile
- Impostazione tramite selettori di codifica e / o tramite display a colori e tasti funzione
- Ingresso e uscita digitali parametrizzabili sull'interruttore automatico possono essere utilizzati come "Contatto di attività (Life contact)"
- Autosorveglianza permanente
- Autotest integrato
- Memoria eventi con marca temporale
- Visualizzazione a LED per
Pronto al funzionamento dell'unità di sgancio elettronica
Avviso di sovraccarico a due livelli
Guasto o evento presenti
Visualizzazione della modalità di manutenzione attiva DAS+ dell'interruttore automatico
Visualizzazione dell'ultima causa di sgancio - Ripristino meccanico o ripristino a distanza opzionale del blocco di reinserzione dopo lo sgancio di protezione
collegamento dei circuiti ausiliari e di comando con la tecnica push-in
Selezionare l'attuatore, i contatti ausiliari e gli sganciatori ausiliari come richiesto:
Comando, blocchetto di contatti ausiliari (AUX): comando manuale con chiusura meccanica oppure elettrica, 2 NO + 2 NC, blocchetto di contatti di segnalazione interruttore pronto alla chiusura integrato (1 NO), per comando a motore con blocchetto di contatti di segnalazione molle cariche integrato (1 NO), con blocchetto di contatti di segnalazione intervento (1 CO)
Magnete di chiusura, magnete di ripristino a distanza: senza magnete di chiusura CC, senza magnete di ripristino a distanza (RR)
1º sganciatore ausiliario: senza prima bobina a lancio di corrente ST
2º sganciatore ausiliario: senza secondo sganciatore ausiliario UVR / ST2
- Durata (inclusi tutti i componenti e gli accessori installati):
durata di vita elettrica (cicli di manovra), con 690 V, con manutenzione, tip.: 15000
durata di vita elettrica (cicli di manovra), con 1000 V, con manutenzione, tip.: 15000
durata di vita meccanica (cicli di manovra), con manutenzione, tip.: 15000 - Contatti principali sostituibili lato utente con indicazione della bruciatura dei contatti
- Possibilità per il cliente di sostituzione e adattamento dell'unità di sgancio elettronica in caso di condizioni di carico mutate e nuovi compiti di comunicazione.
- Nell'esecuzione estraibile:
Blocchetto di contatti di segnalazione posizione integrato
Codifica della corrente nominale tra interruttore e parte fissa
Shutter sulla parte fissa
Manovella imperdibile integrata nell'interruttore
Opzioni oppure caratteristiche ampliabili lato utente, selezionare come richiesto:
- Funzione di misura integrata conforme a IEC 61557-12
- Corrente con classe di precisione 1
- Tensione con classe di precisione 0,5
- Energia attiva e potenza attiva con classe di precisione 2
Suddivisione dei valori di misura conformemente ai gruppi definiti dalla normativa
- PMF-I Energy Efficiency
- PMF-II Basic Power Monitoring
- PMF-III Advanced Power Monitoring
Misura di corrente, tensione, energia attiva, energia reattiva, energia apparente, potenza attiva, potenza reattiva, potenza apparente, potenza totale, fattore di potenza, cos phi, frequenza, asimmetria (corrente, tensione), THD-I, THD-ULN, THD-ULL,
con presa di tensione interna sulle vie di corrente principali dell'interruttore automatico e modulo di misura, inclusa l'alimentazione dell'unità di sgancio elettronica fino alla tensione nominale AC 690 V
- Funzioni di protezione direzionali: Protezione da cortocircuito a breve ritardo direzionale dST e protezione da potenza inversa RP
- Funzioni di protezione avanzate: Asimmetria, distorsione armonica, tensione, potenza attiva, frequenza, senso di rotazione del campo rotante
- Secondo set di parametri di protezione (set di parametri B)
- Predisposizione per la comunicazione (ready4COM)
- Comunicazione tramite una interfaccia Switched Ethernet PROFINET-IO/Modbus TCP modulare, entrambi i protocolli in un modulo, possibilità di montaggio del modulo a scelta sull'apparecchio di manovra o su guida DIN
- Unità I/O digitale con 2 ingressi parametrizzabile e 3 uscite parametrizzabili, possibilità di montaggio del modulo a scelta sull'apparecchio di manovra o su guida DIN
- Calotta di copertura piombabile e serratura di sicurezza per la protezione del comando dell'unità di sgancio elettronica
- Dati CAx molto dettagliati e specifici di prodotto richiamabili mediante configuratore online
- Macro Eplan individuali, completamente configurate, schemi elettrici e dati 3D per il supporto dell'engineering