Selezionare la categoria

 

Cartuccia fusibile NH, NH00, Segnalatore di intervento frontale, gG, AC 500 V/ DC 250 V, 63 A

Cartuccia fusibile NH secondo IEC 60269-1/-2, EN 60269-1/ HD 60269-2, DIN VDE 0636-1/-2,

con contatti a coltello, per la protezione di cavi e conduttori

  • attacchi sotto tensione
  • classe di impiego della cartuccia fusibile: gG
  • grandezza costruttiva del sistema di fusibili: NH00
  • larghezza: 30 mm
  • corrente di impiego, valore nominale: 63 A
  • tensione di alimentazione, con AC, valore nominale: 500 V
  • tensione di alimentazione, con DC, valore nominale: 250 V
  • potere di interruzione corrente, valore nominale: 120 kA
  • posizione di montaggio: qualsiasi, preferibilmente verticale
  • esecuzione dell'indicatore di fusione: Segnalatore di intervento frontale
  • esecuzione del contatto di commutazione: esenti da corrosione, argentati

 

Siemens
3NA3

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine