Sezionatore sottocarico per corrente alternata
secondo IEC 60947-3,
Adatto all'impiego come interruttore principale, di OFF DI EMERGENZA, interruttore per manutenzione e commutatore di rete per carichi motorizzati e per distribuzione dell'energia
numero di poli: 3
Grandezza costruttiva: 2
Corrente nominale ininterrotta (Iu): 200 A
tensione di impiego, valore nominale (Ue):
tensione di tenuta a impulso (Uimp): 8 kV
corrente di breve durata ammissibile (Icw), limitato a 1 s, con AC 1000 V/DC 440 V: 4 kA
potere di chiusura in cortocircuito (Icm), valore nominale, con AC 1000 V: 12 kA
corrente di impiego, valore nominale, con AC-23 A, con 690 V: 125 A
Elemento di comando: senza maniglia
posizione del comando di commutazione: dopo il primo polo
Grado di protezione: IP00
Temperatura ambiente ammessa: -25 °C fino a 70 °C
Collegamento del circuito principale:
morsetto piatto
Opzionale: