Selezionare la categoria

 

Sezionatore sottocarico a fusibili, 250 A, 4P, fusibile NH grandezza costruttiva NH0, NH1

Sezionatore sottocarico a fusibili, normalizzato secondo IEC/ EN 60947-1, IEC/ EN60947-3, VDE 0660 Parte 7

grado di protezione IP: IP40

corrente di impiego, valore nominale (In): 250 A

numero di poli: 4

Con fusibile NHen, grandezza costruttiva NH0, NH1

Cartucce fusibili specificate secondo DIN 43620

esecuzione del controllo fusibili: senza

tipo di tecnica di collegamento sezionatore sottocarico a fusibili: Morsetto serracavo

esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale: morsetto serracavo

tipo di fissaggio: sbarra di corrente

Esecuzione:

livello di copertura 32/70 mm

  • Il blocchetto di contatti ausiliari può essere montato in posizione anticipata
  • Rimozione dei fusibili senza contatto
  • Conversione per uscita cavi in alto/basso senza intervento nelle vie di corrente interne
  • Protezione avvolgente sul sistema di sbarre collettrici
  • Montaggio rapido e semplice mediante aggancio a scatto del sezionatore sottocarico a fusibili di grandezza costruttiva 00 e 000, fissaggio a vite del sezionatore sottocarico a fusibili, grandezza costruttiva 1, 2 o 3 sulla sbarra collettrice

Temperatura di esercizio: -25 °C fino a 55 °C

tensione di impiego, valore nominale, max., con AC: 690 V / con DC: 440 V

tensione di isolamento, valore nominale (Ui): 690 V

Potere di chiusura nominale con 400 V, con AC-23 B: 250 A

Potere di chiusura nominale con 690 V, con AC-21 B: 250 A

Potere di chiusura nominale con 120 V, con DC-21 B: 250 A

larghezza: 253,7 mm

Accessori: Collegamento per conduttore ausiliario

 

Siemens
3NP1

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine