Selezionare la categoria

 

Sezionatore sottocarico a fusibili, 400 A, 1P, fusibile NH grandezza costruttiva NH1, NH2

Sezionatore sottocarico a fusibili, normalizzato secondo

IEC/ EN 60947-1, IEC/ EN60947-3, VDE 0660 Parte 7

grado di protezione IP: IP40

corrente di impiego, valore nominale (In): 400 A

numero di poli: 1

Con fusibile NH, grandezza costruttiva NH1, NH2

Cartucce fusibili specificate secondo DIN 43620

esecuzione del controllo fusibili: elettronico EFM15

 

tipo di tecnica di collegamento sezionatore sottocarico a fusibili: Morsetto serracavo

esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale: morsetto serracavo

tipo di fissaggio: piastra di montaggio

Esecuzione:

livello di copertura 70 mm

  • Il blocchetto di contatti ausiliari può essere montato in posizione anticipata
  • Rimozione dei fusibili senza contatto
  • Conversione per uscita cavi in alto/basso senza intervento nelle vie di corrente interne

Temperatura di esercizio: -25 °C fino a 55 °C

tensione di impiego, valore nominale, max., con AC: 240 V / con DC: 120 V

tensione di isolamento, valore nominale (Ui): 690 V

Potere di chiusura nominale con 240 V, con AC-23 B: 400 A

Potere di chiusura nominale con 240 V, con AC-21 B: 400 A

Potere di chiusura nominale con 120 V, con DC-21 B: 400 A

larghezza: 79,4 mm

Accessori: Collegamento per conduttore ausiliario

 

Siemens
3NP1

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine