Selezionare la categoria

 

Interruttore-sezionatore DC aperto, 4P, interruttore in esecuzione fissa, 4000 A, 20 kA

Interruttore-sezionatore aperto secondo IEC 60947-2 Allegato L CBI-Y,

DIN VDE 0660 Parte 101, IEC 60068-2-30,

Impiego come interruttore-sezionatore DC

  • Numero di poli: 4, conduttore di neutro a sinistra
  • Corrente nominale In: 4000 A
  • Tensione nominale di impiego Ue: fino a DC 1000 V
  • Tipo di installazione / collegamento: interruttore in esecuzione fissa / attacchi principali posteriori, verticali
  • Corrente nominale di cortocircuito condizionata Icc:
    20 kA, con DC, con 600 V
    20 kA, con DC, con 1000 V
  • Temperatura ambiente ammessa (per l'apparecchio di manovra inclusi tutti gli accessori e i componenti elettronici): -40 °C fino a 70 °C
  • nessun derating fino a 70 °C di temperatura ambiente; in condizioni installate, è necessario tenere conto del derating secondo la norma sui quadri elettrici DIN EN (IEC) 61439

Collegamento dei circuiti ausiliari e di comando con la tecnica push-in

Selezionare l'attuatore, i contatti ausiliari e gli sganciatori ausiliari come richiesto:

Comando, blocchetto di contatti ausiliari (AUX): comando manuale con chiusura meccanica oppure elettrica, 2 NO + 2 NC, blocchetto di contatti di segnalazione interruttore pronto alla chiusura integrato (1 NO), per comando a motore con blocchetto di contatti di segnalazione molle cariche integrato (1 NO)

Magnete di chiusura: senza magnete di chiusura CC

1º sganciatore ausiliario: senza prima bobina a lancio di corrente ST

2º sganciatore ausiliario: senza secondo sganciatore ausiliario UVR / ST2

  • Durata (inclusi tutti i componenti e gli accessori installati):
    durata di vita elettrica (cicli di manovra), con DC, con 1000 V, con manutenzione: 20000
    durata di vita meccanica (cicli di manovra), con manutenzione, tip.: 20000
  • Contatti principali sostituibili lato utente con indicazione della bruciatura dei contatti
  • Nell'esecuzione estraibile:
    Blocchetto di contatti di segnalazione posizione integrato
    Codifica della corrente nominale tra interruttore e parte fissa
    Shutter sulla parte fissa
    Manovella imperdibile integrata nell'interruttore

Opzioni oppure caratteristiche ampliabili lato utente, selezionare come richiesto:

  • Dati CAx molto dettagliati e specifici di prodotto richiamabili mediante configuratore online
  • Macro Eplan individuali, completamente configurate, schemi elettrici e dati 3D per il supporto dell'engineering

 

 

Siemens
3WA12

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine