Selezionare la categoria

 

Interruttore di manovra-sezionatore, 125 A, 440 V AC, 2 NO, leva di comando grigia, blocchetto di contatti ausiliari montabile

Interruttore di manovra-sezionatore secondo IEC/EN 60947-3, impiegabile come sezionatore sottocarico, con posizione dell'interruttore piombabile, blocco per leva di comando separato montabile, blocchetto di contatti ausiliari montabile, leva di comando grigia

Tipi di contatto: 2 NO

corrente di impiego, valore nominale (Ie), per ogni via di corrente: 125 A

tensione di impiego, valore nominale (Ue): 440 V AC

Potere di interruzione nominale con cos phi = 0,65: 375 A

Potere di chiusura nominale con cos phi = 0,65: 375 A

Potere di chiusura nominale in cortocircuito Icm (in combinazione con un fusibile con la stessa corrente nominale di impiego, EN 60269 gL/gG): 10 kA

Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp: 6 kV

durata di vita meccanica (cicli di manovra), tip.: 20000

durata di vita elettrica (cicli di manovra): 2000

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw, per ogni via di corrente, con cos phi = 0,7:

  • fino a 0,2 s: 3400 A
  • fino a 0,5 s: 2100 A
  • fino a 1 s: 1700 A
  • fino a 3 s: 1000 A

Larghezza costruttiva: 2 UM

Temperatura ambiente ammessa: -5 °C fino a 40 °C

 

Siemens
5TL12

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine