Selezionare la categoria

 

Comando rotativo rinviato bloccoporta per MCCB con TMTU 250 A, ARRESTO EMERGENZA

Comando rotativo rinviato bloccoporta per MCCB con TMTU 250 A

  • consistente di comando rotativo, albero 300 mm, compensazione tolleranza di accoppiamento, manopola con mostrina copriforo 75 mm x 75 mm
  • Esecuzione ARRESTO DI EMERGENZA
  • Grado di protezione: IP65
  • Colore: Giallo-rosso
Siemens
3VA92

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine