Selezionare la categoria

 

Sezionatore sottocarico con fusibili, comando frontale, 3P, 125 A, 690 V

Sezionatore sottocarico con fusibili secondo IEC 60947-1 e IEC 60947-3, come apparecchio completo, senza maniglia, comando frontale

posizione del comando di commutazione: al centro a sinistra

numero di poli: 3

corrente di impiego, valore nominale (Iu): 125 A

per cartucce fusibili secondo IEC 60269-2: NH000, NH00

potenza dissipata [W] dei fusibili impiegabili, max., per ogni fusibile: 20 W

tensione di impiego, valore nominale (Ue):

  • con AC, con 50/60 Hz:                690 V
  • con DC (3 vie di corrente in serie): 440 V
  • con DC (2 vie di corrente in serie): 220 V

tensione di isolamento (Ui), valore nominale: 1000 V

tensione di tenuta a impulso, valore nominale (Uimp): 12 kV

categoria di sovratensione: IV

Correnti nominali di impiego, valore nominale, con AC, con 400 V / con 500 V / con 690 V

  • con AC-21 A: 125 A / 125 A / 125 A
  • con AC-22 A: 125 A / 125 A / 125 A
  • con AC-23 A: 125 A / 125 A / 125 A

Correnti nominali di impiego, valore nominale con DC, con 220 V / con 440 V

  • con DC-21 A: 125 A / 125 A
  • per DC 22 A: 125 A / 125 A
  • con DC-23 A: 125 A / 125 A

Potenza di manovra del motore, con AC-23 A, con 400 V / con 500 V / con 690 V: 55000 W / 75 kW / 110 kW

corrente di breve durata ammissibile (Icw), valore nominale, limitato a 1 s, con AC 690 V/DC 440 V: 5 kA

potere di chiusura in cortocircuito (Icm), valore nominale, con AC 690 V/DC 440 V: 7,65 kA

durata di vita meccanica (cicli di manovra): 12000

durata di vita elettrica (cicli di manovra):

  • con AC-23 A, con 690 V / 50 a 60 Hz: 5000
  • con AC-23 A, con 440 V / 50 a 60 Hz: 8000
  • con DC-23 A, con 440 V: 1000

grado di protezione IP con diaframma o copertura per capocorda: IP00

grado di protezione IP senza mostrina o calotta coprimorsetti: IP00

Temperatura ambiente ammessa: -25 °C fino a 70 °C

Tipo di collegamento: morsetto piatto

Tipo di fissaggio: fissaggio della base

 

Siemens
3KF2

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine