Selezionare la categoria

 

Multimetro per grandezze caratteristiche elettriche PAC2200, Modbus RTU con misura diretta fino a 65 A, autoalimentato

 

Multimetro per grandezze caratteristiche elettriche PAC2200, Modbus RTU con misura diretta fino a 65 A, autoalimentato

 

Riepilogo:

Multimetro per montaggio su guida DIN con contatore di energia attiva. PMD-II secondo IEC 61557-12. Per l'acquisizione di grandezze elettriche di base come ad es. tensione, corrente, potenza, fattore di potenza, frequenza, energia etc. Con ingresso/uscita multifunzionale per un repertorio di funzioni ampliato nonché interfaccia di comunicazione standard integrata per la semplice integrazione in sistemi software sovraordinati.

Grazie al rilevamento e alla trasmissione dei dati di misura e di stato, il prodotto costituisce la base per un funzionamento efficiente e sostenibile durante l'intero ciclo di vita dell'impianto.

Descrizione della funzione di misura:

  • Misura di vero valore efficace (TRMS) per tensione e corrente
  • Acquisizione continua del valore di misura (Zero Blind Measurement) con forme di curva sinusoidali o distorte
  • Rilevamento automatico della frequenza di rete in reti a 50 Hz o 60 Hz
  • Misura a 4 quadranti (importazione ed esportazione)
  • Impiegabile in reti a 2, 3 e 4 conduttori
  • Idoneità per reti TN, TT e IT

Valori di misura:

  • Tensione (UL-L/UL-N), correnti di fase (IL)
  • Fattore di potenza per fase e totale, frequenza
  • Potenza attiva, reattiva e apparente per fase e totale
  • Calcolo del valore medio di tutti i valori di misura direttamente nell'apparecchio in due livelli di aggregazione indipendenti tra di loro e liberamente configurabili (leggibile da memoria tramite interfaccia di comunicazione)
  • Contatori di energia disponibili:
    Energia attiva importata ed esportata:
    * L1, L2, L3, totale (L1 + L2 + L3) rispettivamente per 2 tariffe
    * Totale (L1 + L2 + L3), somma di entrambe le tariffe
    Energia reattiva importata ed esportata:
    * L1, L2, L3, totale (L1 + L2 + L3) rispettivamente per 2 tariffe
    * Totale (L1 + L2 + L3), somma di entrambe le tariffe
    Energia apparente:
    * L1, L2, L3, totale (L1 + L2 + L3) rispettivamente per 2 tariffe
    * Totale (L1 + L2 + L3), somma di entrambe le tariffe
    Valore secondario di energia attiva importata ed esportata:
    (senza considerare i rapporti di trasformazione)
    * Totale (L1 + L2 + L3), somma di entrambe le tariffe
  • Numero delle tariffe di energia: 2

Funzioni:

  • Visualizzazione di tutte le principali grandezze di misura di un impianto di distribuzione di energia inclusi gli utilizzatori di energia per energia apparente, attiva e reattiva
  • Determinazione e salvataggio dell'ultimo valore medio del periodo di misura per potenza attiva e reattiva, per la semplice generazione di profili di carico mediante software
    Durata periodo impostabile da 1 a 60 minuti
    Sincronizzazione dell'ora dell'orologio interno all'apparecchio via server dell'ora (SNTP)
  • Dati leggibili da memoria tramite l'interfaccia di comunicazione integrata:
    Valori medi della potenza attiva e reattiva, rispettivamente importata ed esportata
    Minimo e massimo della potenza attiva e reattiva nell'arco dell'ultimo periodo
    Durata del periodo di misura trascorso in secondi
    Tempo in secondi dall'ultima sincronizzazione oppure dalla conclusione dell'ultimo periodo
  • 1 x uscita digitale multifunzionale per l'emissione di impulsi proporzionali all'energia attiva o reattiva, per la visualizzazione del senso di rotazione, come visualizzazione dello stato di funzionamento dell'apparecchio o come uscita di commutazione per il comando a distanza tramite l'interfaccia Modbus
  • 1 x ingresso digitale multifunzionale per la commutazione della tariffa, come contatore di impulsi per contatori di energia con interfaccia S0 o per la sincronizzazione del periodo di misura per la generazione di profili di carico
  • Operatività intuitiva grazie a menu autoesplicativi

Dati tecnici:

  • Dimensioni: 108 mm x 97 mm, profondità di montaggio 71 mm
  • Larghezza costruttiva: 6 UM
  • Grado di protezione IP40 sul lato frontale (morsetti IP20)
  • Classe di protezione II
  • Temperatura ambiente: da -25 °C a +55 °C (K55)
  • Senza alimentazione di energia ausiliaria esterna
    Salvataggio a prova di guasto dei dati di energia grazie all'autoalimentazione dalla tensione di misura
  • Collegamento di tensione di misura: 3 AC 400/230 V (UL-L/UL-N), 50/60 Hz (CATIII)
  • Collegamento di corrente:
    Misura diretta: fino a 65 A
  • Categoria di sovratensione CAT III per tutti gli ingressi di tensione e corrente
  • Calotta coprimorsetti piombabile come protezione antimanipolazione
  • Sezione del conduttore massima:
    collegamento di corrente diretto con ingresso di corrente fino a 65 A: 35 mm
    2
    Collegamento di tensione: 6 mm
    2
  • Precisione:
    Secondo IEC 62053-21/22/23, IEC 61557-12, EN 50470-3
    Classe 0,5 secondo IEC 61557-12 per U, I e fattore di potenza totale
    Classe 1 secondo IEC 61557-12 per P, Q, S, energia attiva totale ed energia apparente totale, Classe 2 per potenza reattiva totale
    Classe 1 secondo IEC 61557-12 e IEC 62053-21 per energia attiva
    Classe 2 secondo IEC 62053-23 per energia reattiva
    Classe B secondo EN 50470-3 per energia attiva
  • Visualizzazione:
    Grande display LC grafico 45 mm x 27 mm
    Display con contrasto impostabile, retroilluminazione impostabile e funzione di risparmio energetico
    Operatività intuitiva grazie a menu autoesplicativi
    Gestione a menu in lingua tedesca o inglese

Interfacce e comunicazione:

interfaccia RS485 integrata

  • Protocollo: Modbus RTU

Software di parametrizzazione:

Tool software multilingue SENTRON powerconfig incluso per una messa in servizio semplice e rapida, per la diagnostica e il service, come download gratuito per PC e dispositivi mobili.

Cybersecurity:

  • Protezione con password
  • Protezione da scrittura hardware
  • Aggiornamenti del firmware firmati

Classificazione PMD secondo IEC 61557-12:

PMD-II

Siemens, SENTRON PAC2200
7KM2

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine