Selezionare la categoria

 

Relè di massima corrente di fase e terra, immagine termica, direzionale di terra, massima tensione residua, mancata apertura interruttore – THYTRONIC NA30

Tipologia

  • Microprocessore
  • Elettronica Estraibile
  • Montaggio: su porta frontale

Funzioni di protezione

  • 49 Immagine termica per linee e trasformatori
  • 50/50/51 Massima corrente a tre soglie
  • 50N/50N/51N Massima corrente residua a tre soglie
  • 59N Massima tensione residua
  • 67N Direzionale di terra - Due + due soglie
  • BF Mancata apertura interruttore

Ingressi di misura

  • Tre correnti di fase ed un ingresso di corrente residua, con corrente nominale indipendentemente selezionabile a 1 A o 5 A mediante DIP-switches.
  • Tre tensioni di fase con tensione di ingresso programmabile nel campo 50...130 V (UR=100V) e un ingresso di tensione residua, con tensione di ingresso programmabile nel campo 50...130 V (UER=100 V).
  • Frequenza selezionabile tra 50 e 60 Hz

Relè finali

Sono individualmente programmati come modalità di funzionamento (normalmente eccitato, diseccitato o impulsivo)e modalità di ripristino (manuale o automatico).

Ad ogni relè è associato un temporizzatore che consente di regolare il tempo minimo di attivazione. L’utente deve potere programmare la funzione di ogni relè finale in accordo ad una struttura a matrice.

Ciascun relè finale è programmato per intervento istantaneo o ritardato.

E’ possibile implementare con moduli esterni il numero di uscite digitali (almeno 10).

Ingressi logici

Presenza di cinque ingressi logici con stato di attivazione programmabile (logica diretta o inversa) ed associato temporizzatore regolabile (attivo su transizione OFF/ON oppure ON/OFF).

E’ possibile implementare con moduli esterni il numero di ingressi digitali (almeno 10)

Programmazione e regolazione

E’ possibile la programmazione e modifica delle regolazioni mediante pannello frontale (MMI) oppure tramite un Personal Computer con l ’ausilio di software che deve essere previsto in dotazione.

La fase di programmazione / modifica è possibile anche con impianto nella sua normale condizione di funzionamento.

Pannello frontale

Comprende una tastiera, un display alfanumerico LCD retro-illuminato e alcuni led.

Almeno un led verde che se acceso indica la presenza di alimentazione ausiliaria ed il corretto fun-zionamento (autodiagnostica).

Almeno un led giallo cumulativo di indicazione protezione avviata (Avviamento protezione / Start).

Almeno un led rosso cumulativo di indicazione protezione intervenuta (Scatto protezione / Trip).

Sono da preferirsi relè che dispongano di ulteriori led liberamente programmabili dall’ utente.

Impiego in sistemi a selettività logica:

1. Circuiti di ingresso e di uscita di blocco dedicati per sistemi a selettività logica

Sono disponibili almeno un’uscita ed un ingresso di blocco dedicati per sistemi a selettività logica.

E’ possibile, qualora si rendesse necessario, l’implementazione di ulteriori uscite dedicate a questa funzione. E’ possibile l’implementazione anche per mezzo di moduli aggiuntivi.

L ’alimentazione di tali circuiti è realizzata internamente al relè di protezione senza la necessità di fornire alimentazioni esterne.

Il relè esegue un controllo permanente dell’efficienza dei collegamenti dedicati alla selettività logica (filo pilota) ed è possibile fornire la segnalazione di interruzione o corto circuito del filo pilota.

In aggiunta, la selettività logica è possibile anche utilizzando i normali ingressi/uscite digitali senza che però sia disponibile la diagnostica sopra menzionata.

Se richiesto è possibile, anche con l’aggiunta di opportuni convertitori,  realizzare i collegamenti del filo pilota in fibra ottica anziché in rame.

2. Ingressi e uscite digitali:

E’ possibile l’implementazione di sistemi a selettività logica che impiegano ingressi e uscite digitali del relè.

Interfacce di comunicazione

Sono disponibili le seguenti interfacce:

  • Una porta locale RS232 posta sul frontale, utilizzabile per la connessione locale di un PC
  • Almeno una porta di comunicazione per i collegamenti a bus di campo: RS485 con protocollo ModBus ® RTU.
  • Possibilità di porta addizionale Ethernet con protocollo Modbus TCP/IP

Caratteristiche generali

Doppio banco di regolazioni

Possibilità di modifica o blocco soglia per un tempo definito

Possibilità di bloccare una soglia al superamento della soglia superiore  (es. I>> blocca I>)

Diagnostica interruttore

Monitoraggio TA  (74CT)

Supervisione circuito di apertura interruttore (TCS)

Ritenuta di seconda armonica

Autodiagnostica

Disponibilità di data logger – Rif. Norma CEI 0-16

Possibilità di implementazione di logiche (funzione PLC)

Registrazione eventi, guasti e contatori

Possono essere memorizzati:

  • Ultimi 300 eventi: memorizzazione cambio di stato dell’ingresso logico, della funzione intervenuta o modifica al programma.
  • Ultimi venti guasti: memorizzazione della causa che ha prodotto la registrazione (avviamento o intervento), dello stato logico degli ingressi e delle uscite,della fase sede del guasto, nonché delle misure delle correnti d ’entrata, data e ora.
  • Conta interventi per ciascuna delle funzioni di protezione presenti.
  • Registrazione oscillografica: In seguito ad un segnale di trigger attivato da avviamento/scatto di funzioni di protezione, oppure da segnale esterno e/o comando sw da ThySetter, il relè registra in formato COMTRADE:
  • Oscillografia con valori istantanei per analisi transitorio.
  • Valore RMS dei segnali misurati per analisi su lunghi intervalli di tempo (trends).
  • Stato dei segnali digitali (ingressi logici e segnali di uscita).
  • Frequenza di campionamento > 1 kHz

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine