Selezionare la categoria

 

Multimetro per grandezze caratteristiche elettriche PAC3220, Modbus TCP, alimentazione di bassissima tensione DC

 

 

Multimetro per grandezze caratteristiche elettriche PAC3220, Modbus TCP, alimentazione di bassissima tensione DC

 

Riepilogo:

Multimetro per l'incasso nel pannello frontale per l'acquisizione di grandezze elettriche di base, come ad es. tensione, corrente, potenza, etc. nonché per la qualità della rete (THD). PMD-III secondo IEC 61557-12. Ingressi e uscite multifunzionali per un repertorio di funzioni ampliato e interfaccia Modbus TCP standard per la semplice integrazione in sistemi software sovraordinati.

Grazie al rilevamento e alla trasmissione dei dati di misura e di stato, il prodotto costituisce la base per un funzionamento efficiente e sostenibile durante l'intero ciclo di vita dell'impianto.

Descrizione della funzione di misura:

  • Misura di vero valore efficace (TRMS) per tensione e corrente
  • Acquisizione continua del valore di misura (Zero Blind Measurement) con forme di curva sinusoidali o distorte
  • Rilevamento automatico della frequenza
  • Misura a 4 quadranti (importazione ed esportazione)
  • Impiegabile in reti a 2, 3 e 4 conduttori
  • Idoneità per reti TN, TT e IT

Valori di misura:

  • Tensione (UL-L/UL-N), correnti di fase (IL), corrente nel conduttore di neutro (IN)
  • Frequenza, fattore di potenza, cos Phi
  • Potenza attiva, reattiva e apparente, energia attiva, reattiva e apparente per fase e totale
  • Importazione ed esportazione
  • THD per tensione (UL-L/UL-N) e corrente (IL)
  • Valori istantanei, minimi, massimi e medi
  • Calcolo del valore medio di tutti i valori di misura direttamente nell'apparecchio in due livelli di aggregazione indipendenti tra di loro e liberamente configurabili
  • Storico di energia attiva per giorno e tariffa per gli ultimi 2 mesi per importazione ed esportazione
  • Storico di energia attiva per mese e tariffa per ogni mese degli ultimi 2 anni per importazione ed esportazione
  • Numero delle tariffe di energia: 2
  • Contatori universali configurabili, conteggio di violazioni del valore limite, cambiamenti di stato DI/DO, impulsi di contatori di energia per corrente, acqua, gas etc.
  • Contatori delle ore di esercizio per la sorveglianza del tempo di runtime dell'utilizzatore o di un processo, ad es. di produzione
  • Ingresso digitale per la sincronizzazione dei valori medi di potenza

Funzioni:

  • Visualizzazione numerica e grafica dei valori di misura
  • Operatività intuitiva grazie a menu autoesplicativi
  • Rispettivamente 2 ingressi e uscite digitali multifunzionali integrati (2DI/2DO)
  • Sorveglianza di valore limite di fino a 6 valori limite
    Sorveglianza di qualsiasi grandezza di misura sul superamento in positivo o negativo di un valore di soglia programmabile
    Con ritardo temporale a scelta, isteresi e ampia combinazione logica programmabile
    Emissione di violazioni del valore limite sull'uscita digitale tramite le interfacce disponibili o sul display
    Conteggio di violazioni del valore limite mediante contatore universale
  • LED a colori per visualizzazioni di stato

Dati tecnici:

  • Dimensioni: 96 mm x 96 mm, profondità di montaggio 56 mm
  • Grado di protezione IP65 (sul lato frontale, a montaggio ultimato)
  • Classe di protezione II
  • Tensione di alimentazione con alimentatore per bassissima tensione DC: da DC 24 V a 60 V −20/+10 %
  • Misura di tensione con misura diretta
    da 57,7/100 a 400/690 V (IEC), 50/60 Hz (CATIII)
    da 57,7/100 a 347/600 V (UL), 50/60 Hz (CATIII)
    Tensione di misura minima UL-N 11,5 V
    Misura di tensione > 690 V possibile tramite trasformatore esterno
  • Misura di corrente: tramite trasformatore di corrente esterno x/1 A o x/5 A
  • Precisione:
    Conforme a IEC 62053-22/23, IEC 61557-12
    Classe 0,5 secondo IEC 61557-12 per energia attiva
    Classe 0,2 secondo IEC 61557-12 per corrente e tensione
    Classe 0,5S secondo IEC62053-22 per energia attiva
  • Visualizzazione:
    Grande display LC grafico 72 mm x 54 mm per una leggibilità ottimale anche da grande distanza
  • Display con contrasto impostabile, retroilluminazione impostabile e funzione di risparmio energetico
  • Menu multilingue (selezione tra 10 Lingue)

Interfacce e comunicazione:

  • 2 interfacce switched Ethernet integrate
    Protocolli: Modbus TCP, HTTP (Web Server), DHCP, SNTP
    Web Server integrato per la vista e l'analisi dei valori di misura
  • Possibilità di eseguire contemporaneamente 3 collegamenti TCP
  • Possibilità di ampliamento con ulteriori interfacce di comunicazione mediante:
    Modulo di ampliamento Ethernet con funzionalità di switch integrata (protocollo: PROFINET/MODBUS TCP)
    Modulo di ampliamento PROFIBUS
    Modulo di ampliamento RS485 (protocollo: Modbus RTU)

Funzioni aggiuntive:

  • 2 posti connettore per moduli di ampliamento opzionali
  • Moduli di ampliamento opzionali:
    Modulo di ampliamento I(N), I(Diff), analog per misura di corrente differenziale (rilevamento della corrente nel conduttore N, rilevamento della corrente differenziale e nel conduttore PE tramite trasformatore sommatore di corrente esterno, rilevamento di grandezze fisiche, ad es. temperatura, pressione, umidità, con trasmettitori esterni da 0/4 mA a 20 mA)
  • Modulo di ampliamento 4DI/2DO per l'ampliamento degli ingressi e delle uscite digitali (ampliabile complessivamente fino a 10DI e 6DO con l'impiego di due moduli di ampliamento 4DI/2DO, fino a 5 visualizzazioni definibili dall'utente possibili in collegamento con il modulo 4DI/2DO)
  • Firmware aggiornabile successivamente

Software di parametrizzazione:

Tool software multilingue SENTRON powerconfig incluso per una messa in servizio semplice e rapida, per la diagnostica e il service, come download gratuito per PC e dispositivi mobili.

Cybersecurity:

  • Protezione con password, per impedire le modifiche non autorizzate della configurazione
  • Protezione da scrittura hardware
  • Controllo di accesso apparecchio (filtro IP)
  • Porta Modbus TCP configurabile
  • Aggiornamenti del firmware firmati

Classificazione PMD secondo IEC61557-12:

PMD-III

Siemens, SENTRON PAC3220
7KM3

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine