Selezionare la categoria

 

Trasformatore in olio, ermetico, Eco (grado 2) 1250 kVA

Trasformatore in olio, ermetico, Eco (grado 2)

  • Tensione nominale AT:
    X 10 kV
    O 20 kV
  • Potenza nominale (Sr):              1250 kVA
  • Campo di regolazione:                +/- 2x2.5%
  • Gruppo vettoriale:
    X Dyn5
    O Dyn11
    O Dyn1
  • Tensione nominale a vuoto BT:        0.4 kV
  • Tensione nominale di cortocircuito (uzr):
                                        6%

Perdite:

P0                                      855 watt

Pk (75)                                9500 watt

Devono essere osservati i valori delle perdite a norma EN 50588-1:2014-07 (EU Ecodesign Directive) grado 2 per installazioni all'interno dello Spazio economico europeo per consegne all' 1.7.2021.

  • Livello di potenza sonora (LWA): 55 dB
  • Posizione dei collegamenti: collegamenti AT/BT in alto
  • Grado di protezione: IP00, installazione all'interno
  • Misura dell'aumento di temperatura nella procedura di cortocircuito, esercizio AN, IP00
  • Pedane antivibranti:
    X no
    O sì

Trasformatore da consegnare, trasportare in sito, installare e collegare pronto al servizio.

Siemens AG
4HB61

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine