Selezionare la categoria

 

Trasformatore in esecuzione in resina Eco (grado 2) 20 kV, 800 kVA

Trasformatore in esecuzione in resina Eco (grado 2)

  • Tensione nominale AT:                20 kV
  • Potenza nominale (Sr):               800 kVA
  • Campo di regolazione:                +/- 2x2.5%
  • Gruppo vettoriale:
    X Dyn5
    O Dyn11
    O Dyn1
  • Tensione nominale a vuoto BT:        0.4 kV
  • Gruppo ventilazione:
    X no
    O sì
  • Tensione nominale di cortocircuito (uzr):
                                         6%

Perdite:

P0                                      1170 watt

Pk (75)                                 6900 watt

Pk (120)                                8000 watt

Per installazioni all'interno dell'area economica europea devono essere osservati i valori delle perdite a norma EN 50588-1:2014-07 (Direttiva EU Ecodesign) grado 2 per consegna all'1.7.2021.

  • Livello di potenza sonora (LWA): 63 dB
  • Posizione dei collegamenti: collegamenti AT/BT in alto
  • Grado di protezione: IP00, installazione all'interno (altri gradi di protezione con involucro separato opzionale)
  • Misura dell'aumento di temperatura durante il cortocircuito, funzionamento AN, IP00
  • Pedane antivibranti:
    X no
    O sì

Trasformatore da consegnare, trasportare nel locale, installare e collegare per approntamento al servizio.

Siemens AG
4GX59

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine