Selezionare la categoria

 

Trasformatore convertitore in resina, Eco (grado 2) 10 kV, 2000 kVA

Trasformatore convertitore in resina, Eco (grado 2)

  • Tensione nominale AT:            10 kV
  • Potenza nominale (Sr):           2000 kVA
  • Campo di regolazione:            +/- 2x2.5%
  • Simbolo di connessione:
    X Dyn5
    O Dyn11
  • Tensione a vuoto nominale BT:    0,725 kV
  • Tensione di impedenza nominale (uzr):
                                     6 %

Potenza dissipata:

P0                                  2,34 kW

Pk (75)                             14,0 kW

Pk (120)                            16,0 kW

Devono essere osservati i valori delle perdite a norma EN 50588-1:2014-07 (EU Ecodesign Directive) grado 2 per installazioni all'interno dello Spazio economico europeo per consegne all' 1.7.2021.

  • Posizione delle connessioni: Collegamenti AT/BT in alto
  • Grado di protezione: IP00, installazione in interno (grado di protezione diverso con alloggiamento separato opzionale)
  • Misura dell'aumento di temperatura nella procedura di prova di cortocircuito, funzionamento AN, IP00
  • Supporti antivibranti:
    X no
    O sì

Trasformatore da consegnare, movimentare, montare ed approntare al servizio.

Siemens AG
4GY63

News

2

Quantità Descrizione

Esportare il testo selezionato

Cerca più numeri d'ordine